Filter
3D Suche
2D Suche
Farbe
Kataloge
Vergleich
DE
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegen
oder
Dateiauswahl
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
ANCOTECH
Bewehrungsanschlüsse
Typ R - BARON-C-R
ANCOTECH
Bewehrungsanschlüsse
Typ R - BARON-C-R
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
bcr2026-v
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Bevorzugte Katalogsprache
DE
Filter zurücksetzten
1/5
Artikelnummer
ORDERNO
D1
D2
M
M1
M2
M3
E
A1
A2
Ebene der Geometrie
LOG
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
bcr1416-v
16
14
M20
83
53.5
136.5
20.5
28.0
26
400
bcr1618-v
18
16
M22
91
60.5
151.5
22.5
31.0
28
400
bcr1620-v
20
16
M24
100
60.5
160.5
22.5
34.0
28
400
bcr1820-v
20
18
M24
100
66.0
166.0
25.0
34.0
31
400
bcr1622-v
22
16
M27
105
60.5
165.5
22.5
38.0
28
400
bcr2022-v
22
20
M27
105
73.0
178.0
27.0
38.0
34
400
bcr2026-v
26
20
M30
124
73.0
197.0
27.0
44.0
34
400
bcr2226-v
26
22
M30
124
75.0
199.0
30.0
44.0
38
400
bcr2030-v
30
20
M36
145
73.0
218.0
27.0
50.0
34
400
bcr2230-v
30
22
M36
145
75.0
220.0
30.0
50.0
38
400
bcr2630-v
30
26
M36
145
90.5
235.5
33.5
50.0
44
400
bcr3034-v
34
30
M42
171
105.5
276.5
40.0
58.0
50
400
bcr3040-v
40
30
M48
192
105.5
297.5
40.0
67.5
50
400
bcr3440-v
40
34
M48
192
125.0
317.0
46.0
67.5
58
400
Komprimierte Darstellung anzeigen (14 konfigurierbare Produkte)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
ANCOTECH
- Typ R
Bestellnummer
bcr2026-v
Kurztext
BARON-C-R
Letzte Änderung
08.05.2025 05:52:52
Einheit
Schlagworte
Bewehrungsanschlüsse
Klassifikationen
Nach BIM Kategorien
BIM_REINFORCEMENT_ELEMENTS Bewehrungselemente
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
CNSPHYPROP Physikalische Eigenschaften
OmniClass 2006
23-20_00_00 23-20 00 00 General Purpose Construction Accessories and Surfacing Products
OmniClass
23-13 00 00 23-13 00 00 - Structural And Exterior Enclosure Products
Revit
RVT_METRICGENERICMODEL (Metric) Generic Model
Uniclass2015
20_29 20 29 - Fastener products